{"product":{"productId":"agid.4566","price":13.35,"name":"Connecteur à bornes à vis"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps : plastique. Contacts en bronze doré pour M8x1. Contacts en laiton avec revêtement optaloy pour M12x1.
Finition
Douille (femelle)
Tension : U = 60 V
Courant : I max. 4 A
Nombre de pôles : 3 pôles (à 4 pôles pour M12x1)
Indice de protection : IP 67
Tension : U = 60 V
Courant : I max. 4 A
Nombre de pôles : 3 pôles (à 4 pôles pour M12x1)
Indice de protection : IP 67
Afficher plus
Afficher moins
Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme A
à partir de
13,35 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme B
à partir de
13,35 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps : plastique. Contacts en bronze doré pour M8x1. Contacts en laiton avec revêtement optaloy pour M12x1.
Finition
Douille (femelle)
Tension : U = 60 V
Courant : I max. 4 A
Nombre de pôles : 3 pôles (à 4 pôles pour M12x1)
Indice de protection : IP 67
Tension : U = 60 V
Courant : I max. 4 A
Nombre de pôles : 3 pôles (à 4 pôles pour M12x1)
Indice de protection : IP 67
Nota
Connecteur à verrouillage à vis.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +85 °C
Indication de dessin
P1 = Passe-fil
1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)