{"product":{"productId":"agid.4670","price":5.85,"name":"Guidages miniature DryLin® N "},"currency":"EUR"}
Matière
Corps du chariot : zinc.
Palier lisse : iglidur® J.
Rails : aluminium.
Finition
Corps de base : chromé. Aluminium : anodisé incolore.
Afficher plus
Afficher moins
Guidages miniatures DryLin® N Chariot de guidage
à partir de
€5.85
hors TVA
hors frais d’envoi
Guidages miniatures DryLin® N Rail de guidage
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps du chariot : zinc.
Palier lisse : iglidur® J.
Rails : aluminium.
Finition
Corps de base : chromé. Aluminium : anodisé incolore.
Nota
Les guidages miniatures sont résistants à la corrosion. Absence d´entretien. Leur faible inertie de masse permet d´obtenir de fortes accélérations et vitesses. Résiste à des températures jusqu’à max. +80 °C.
Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.
** Indiquer la longueur L2 = 30 mm.
* Indiquer la longueur L = 1000 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.
** Indiquer la longueur L2 = 30 mm.
* Indiquer la longueur L = 1000 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.