FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Zinc injecté haute pression.
Matière du palier lisse : iglidur® J.

Finition
Bichromaté.
Nota

Les patins à paliers lisses DryLin® W sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien. L‘absence de graissage rend le système très insensible à la saleté. Faible coefficient de frottement en cas de marche à sec, fonctionnement très silencieux. Conviennent pour les rails individuels ou doubles. Vitesses jusqu‘à 15 m/s.
Résiste à des températures de -40 °C à 90 °C.

Accessory
Rails de guidage 21240.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté