{"product":{"productId":"agid.4709","price":0.88,"name":"Rail de guidage à rouleaux"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Rail de guidage à rouleaux pour paliers fixesr
à partir de
€41.78
hors TVA
hors frais d’envoi
Rail de guidage à rouleaux pour palier libre
à partir de
€54.46
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis de fixation
à partir de
€0.88
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Rails de guidage à galets croisés.
Le rail pour palier fixe absorbe en grande partie les charges radiales. Le rail pour palier flottant sert à l'absorption de charges radiales et d'appui. En association avec le palier fixe, le palier flottant permet de compenser les défauts d'alignement et les jeux.
Le rail pour palier fixe absorbe en grande partie les charges radiales. Le rail pour palier flottant sert à l'absorption de charges radiales et d'appui. En association avec le palier fixe, le palier flottant permet de compenser les défauts d'alignement et les jeux.
Sur demande
Longueurs jusqu'à 3120 mm au maximum.