Matière
Corps du chariot en fonte d'aluminium moulée. Têtes en polyester, racleurs en polyamide modifié. Lèvres d'étanchéité longitudinales en caoutchouc. Rouleaux en acier 1.3505.
Finition
Corps du chariot nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Palier fixe
à partir de
100,17 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Palier flottant
à partir de
105,22 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps du chariot en fonte d'aluminium moulée. Têtes en polyester, racleurs en polyamide modifié. Lèvres d'étanchéité longitudinales en caoutchouc. Rouleaux en acier 1.3505.
Finition
Corps du chariot nickelé.
Nota
Chariot de guidage à rouleaux avec rouleaux à lubrification permanente et technologie de racleurs brevetée, assurant la lubrification du système pendant le déplacement. Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée. Grande vitesse de déplacement jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapide et plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes). Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
Sur demande
Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.
Attention
Les chariots de guidage de taille 18 (palier fixe et flottant) possèdent un graisseur.