FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : acier de traitement. Billes : acier à roulement. Pièces de renvoi en plastique.
Finition
Naturel.
Nota
Chariot de guidage compact équipé d‘un guidage à billes en fonction de la précision N sans précontrainte (Z0). Joint d‘étanchéité des deux côtés. Finition en profilé avec quatre rangées de bille. Les voies de roulement des rails en profilé sont disposées sous un angle de 45° ce qui permet de supporter des charges venant de toutes les directions.

Valeurs dynamiques élevées : v = 5 m/s.

Température d'utilisation en mode continu 80 °C max.
Sur demande
Différentes classes de précision et de précontrainte sont disponibles.
Indication de dessin
1) Bord de butée rectifié
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem