FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en aluminium ou en fonte grise.
Finition
Corps : naturel.
Nota
Les paliers linéaires sont constitués d‘un corps en aluminium extrudé, d‘un palier linéaire à billes avec compensation de désalignement angulaire 21510 monté et joint d‘étanchéité des deux côtés. Fixation du palier dans le corps à l‘aide de circlips DIN 472.

Tolérance de l'arbre recommandée : h6.

Capacités de charge selon la spécification du palier linéaire à billes.
Attention
Attention : pour l'article 21522-501002, le diamètre D2 est non usiné, absence de diamètre de centrage g7.
Sur demande
Les brides peuvent être équipées de paliers linéaires à billes figurant dans ce catalogue.
Accessory
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160 ou 07161.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté