FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : aluminium.
Finition
Corps : naturel.
Nota
Les unités linéaires prêtes au montage sont constituées d‘un corps en aluminium extrudé, d‘un palier linéaire à billes avec compensation de désalignement angulaire 21510 monté et joint d‘étanchéité des deux côtés. Fixation du palier dans le corps à l‘aide de vis à tête cylindrique.

Tolérance de l'arbre recommandée : h6.

Capacités de charge selon la spécification du palier linéaire à billes.
Sur demande
Les brides peuvent être équipées de paliers linéaires à billes figurant dans ce catalogue.
Accessory
Joints racleurs 21560. Arbres de guidage de précision 21590 ou 21595. Vis de fixation 07160 ou 07161.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté