{"product":{"productId":"agid.4803","price":83.01,"name":"Support d\u2018arbre"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Ces supports d‘arbres sont nécessaires car ils permettent de supporter les arbres avec les paliers linéaire à billes de type ouvert. Les arbres continus permettent d‘obtenir des supports à palier rigides, un support discontinu suffit toutefois dans tous les cas. La longueur standard de nos supports d‘arbres est de 600 mm. Ces pièces peuvent être réduites ou combinées pour obtenir des supports longs.
Accessoire
Arbres de guidage de précision avec alésages de fixation 21590. Vis de fixation 07160.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.