{"product":{"productId":"agid.4821","price":46.6,"name":"Arbre de guidage de précision avec alésages de fixation"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier 1.1213.
Inox 1.4034.
Inox 1.4112.
Finition
Acier, rectifié.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.
Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.
Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier 1.1213.
Inox 1.4034.
Inox 1.4112.
Finition
Acier, rectifié.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.
Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.
Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Nota
L‘état de surface atteint lors du procédé de traitement par induction garantit une résistance élevée à l‘usure des surfaces. Adapté pour les supports d‘arbres 21565.
Sur demande
Longueurs jusqu'à 4000 mm au maximum.
Indication de dessin
1) Chanfreiné
Accessoire
Supports d'arbres 21565.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.