Matière
Carter polyamide 6.
Arbre creux en acier.
Regard en plastique.
Vis en acier.
Arbre creux en acier.
Regard en plastique.
Vis en acier.
Finition
Carter résistant aux chocs.
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Roues noires, chiffres blancs.
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Roues noires, chiffres blancs.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carter polyamide 6.
Arbre creux en acier.
Regard en plastique.
Vis en acier.
Arbre creux en acier.
Regard en plastique.
Vis en acier.
Finition
Carter résistant aux chocs.
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Roues noires, chiffres blancs.
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Roues noires, chiffres blancs.
Nota
Les indicateurs de position permettent de consulter directement et d'un seul coup d'œil les les valeurs de mesure paramétrées.
De plus, la valeur à afficher peut être choisie par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leur affichage très clair et de haute précision. Ils sont équipés d'un taquet d'immobilisation anticouple qui peut s´encastrer dans un perçage du côté opposé.
** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (Voir exemple de commande « Position de montage, sens de comptage »).
De plus, la valeur à afficher peut être choisie par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leur affichage très clair et de haute précision. Ils sont équipés d'un taquet d'immobilisation anticouple qui peut s´encastrer dans un perçage du côté opposé.
** Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (Voir exemple de commande « Position de montage, sens de comptage »).
Données techniques
– compteur : 5 décades + lecture précise – hauteur des chiffres env. 7 mm – arbres creux Ø 20 H7 mm – résistant à des températures jusqu’à 80 °C max. – résistant aux huiles et aux solvants – étanche à la poussière
Sur demande
– cartérisation compteur en verre minéral – arbre d’entraînement en Inox – joint axial (étanche à la poussière) – étanche à l’eau – anti-vibratoire
Accessory
– Douille de réduction 21940 – Plaque intermédiaire 21942 – Plaque de montage 21944
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.