{"product":{"productId":"agid.16907","price":64.05,"name":"Plaque de montage horizontale"},"currency":"EUR"}
Matière
Alliage d’aluminium.
Afficher plus
Afficher moins
Plaque de montage horizontale courte
à partir de
€64.05
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de montage horizontale longue
à partir de
€68.51
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Nota
La plaque de montage sert au montage horizontal des tables de positionnement courtes ou longues à motorisation électrique. Pourvue de rainures pour le montage direct de capteurs de proximité inductifs (20905-005). Les capteurs de proximité peuvent être ajustés par l'unité de positionnement installée. Les taraudages M4 servent à fixer le support de capteur 21093.
Se combine avec tous les autres composants de même dimension.
Se combine avec tous les autres composants de même dimension.