{"product":{"productId":"agid.16908","price":105.07,"name":"Plaque de montage verticale"},"currency":"EUR"}
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Plaque de montage verticale courte
à partir de
105,07 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de montage verticale longue
à partir de
109,49 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
La plaque de montage sert au montage vertical des tables de positionnement courtes ou longues à motorisation électrique. Pourvue de rainures pour le montage direct de capteurs de proximité inductifs (20905-005). Les capteurs de proximité peuvent être ajustés par l'unité de positionnement installée. Les taraudages M4 servent à fixer le support de capteur 21093.
Se combine avec tous les autres composants de mêmes dimensions.
Se combine avec tous les autres composants de mêmes dimensions.