Matière
Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Afficher plus
Afficher moins
Table croisée courte, Forme A
à partir de
236,05 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Table croisée courte, Forme B
à partir de
236,05 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Table croisée courte, Forme C
à partir de
236,05 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota
Les guidages pratiquement exempts de jeu et l’absence absolue de jeu au niveau de la vis rendent inutile les opération de rattrapage de jeu.
L'échelle de graduation comporte 5 ou 10 graduations, une graduation correspondant à un intervalle de 0,1 mm.
Le principe de construction modulaire des tables croisées permet de combiner aisément les tables de positionnement, tables élévatrices et autres accessoires de la même catégorie.
L'échelle de graduation comporte 5 ou 10 graduations, une graduation correspondant à un intervalle de 0,1 mm.
Le principe de construction modulaire des tables croisées permet de combiner aisément les tables de positionnement, tables élévatrices et autres accessoires de la même catégorie.