{"product":{"productId":"agid.18328","price":9.79,"name":"Corps de nivelle sphérique"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de nivelle sphérique en Inox.
À partir de Ø 14 mm en aluminium.
Regard en verre.
À partir de Ø 14 mm en aluminium.
Regard en verre.
Finition
Aluminium anodisé noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de nivelle sphérique en Inox.
À partir de Ø 14 mm en aluminium.
Regard en verre.
À partir de Ø 14 mm en aluminium.
Regard en verre.
Finition
Aluminium anodisé noir.
Nota
Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Contour de la bulle très précis et élimination de la parallaxe grâce au contour interne de la bulle.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
Contour de la bulle très précis et élimination de la parallaxe grâce au contour interne de la bulle.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
Plage de température
-35 °C jusqu’à +55 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.