{"product":{"productId":"agid.20535","price":0,"name":"Kit de synchronisation"},"currency":"EUR"}
Matière
Système d’accouplement en polyuréthane, dureté 98° Shore A.
Arbre de synchronisation et moyeu de serrage en aluminium.
Moyeu expansible en acier.
Vis acier.
Arbre de synchronisation et moyeu de serrage en aluminium.
Moyeu expansible en acier.
Vis acier.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Système d’accouplement en polyuréthane, dureté 98° Shore A.
Arbre de synchronisation et moyeu de serrage en aluminium.
Moyeu expansible en acier.
Vis acier.
Arbre de synchronisation et moyeu de serrage en aluminium.
Moyeu expansible en acier.
Vis acier.
Finition
Naturel.
Nota
Le kit de synchronisation permet d'entraîner deux axes linéaires montés en parallèle à l'aide d'un seul moteur.
Les kits de synchronisation sont composés de deux accouplements reliés entre eux par un arbre de synchronisation. Sa longueur est adaptée à la distance entre les arbres. Convient pour des longueurs jusqu'à 3000 mm maximum.
Avantages du système d'accouplement en polyuréthane :
- Moyeu expansible montable axialement
- Sans jeu et anti-vibratoire
- Effort de serrage important
- Bonne coaxialité
- Solution compacte
- Facile à monter
- Isolant électrique
- Couple nominal jusqu'à 53 Nm
Les kits de synchronisation sont composés de deux accouplements reliés entre eux par un arbre de synchronisation. Sa longueur est adaptée à la distance entre les arbres. Convient pour des longueurs jusqu'à 3000 mm maximum.
Avantages du système d'accouplement en polyuréthane :
- Moyeu expansible montable axialement
- Sans jeu et anti-vibratoire
- Effort de serrage important
- Bonne coaxialité
- Solution compacte
- Facile à monter
- Isolant électrique
- Couple nominal jusqu'à 53 Nm
Montage
Aucun déplacement des arbres menant ou menés n'est nécessaires car l'arbre de synchronisation s'insère complétement pré-montée avec une moitié d'accouplement à chaque extrémité, entre les deux extrémités d'arbres.
Emmancher les moyeux expansibles dans les alésages des arbres d'entraînement des axes linéaires. La liaison solidaire est obtenue en serrant la vis dans le moyeu expansible au couple défini. Introduire les moitiés d'accouplement avec moyeu de serrage et étoile élastomère sur l'arbre de synchronisation. Mettre l'arbre de synchronisation en position et assembler les moitiés d'accouplement au moyen d'un effort manuel minimal. Serrer les vis sur les deux moyeux de serrage au couple défini.
Emmancher les moyeux expansibles dans les alésages des arbres d'entraînement des axes linéaires. La liaison solidaire est obtenue en serrant la vis dans le moyeu expansible au couple défini. Introduire les moitiés d'accouplement avec moyeu de serrage et étoile élastomère sur l'arbre de synchronisation. Mettre l'arbre de synchronisation en position et assembler les moitiés d'accouplement au moyen d'un effort manuel minimal. Serrer les vis sur les deux moyeux de serrage au couple défini.
Indication de dessin
X : distance entre les arbres
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.