{"product":{"productId":"agid.20736","price":28.3,"name":"Paliers lisses linéaires"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en aluminium anodisé.
Surface de glissement en Frelon (Frelon : téflon avec charge de remplissage).
Surface de glissement en Frelon (Frelon : téflon avec charge de remplissage).
Finition
Palier coulissant linéaire avec revêtement Frelon.
Afficher plus
Afficher moins
Paliers lisses linéaires, ouverts
à partir de
35,38 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Paliers lisses linéaires, fermés
à partir de
28,30 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en aluminium anodisé.
Surface de glissement en Frelon (Frelon : téflon avec charge de remplissage).
Surface de glissement en Frelon (Frelon : téflon avec charge de remplissage).
Finition
Palier coulissant linéaire avec revêtement Frelon.
Nota
Quasiment inactif chimiquement.
Autolubrifiant (fonctionne sans adjonction de lubrifiants).
Plage de température élevée (-240 ° à +260° C).
Amortit les vibrations.
Charge de base statique élevée - surface projetée x P
(P = 1034 N/cm²)
Applications dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, le milieu hospitalier et le secteur chimique.
Insensible à la saleté.
Autolubrifiant (fonctionne sans adjonction de lubrifiants).
Plage de température élevée (-240 ° à +260° C).
Amortit les vibrations.
Charge de base statique élevée - surface projetée x P
(P = 1034 N/cm²)
Applications dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, le milieu hospitalier et le secteur chimique.
Insensible à la saleté.