{"product":{"productId":"agid.20753","price":619.65,"name":"Tables de positionnement longues avec indicateur de position électronique"},"currency":"EUR"}
Matière
Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota
Grâce aux guidages pratiquement exempts de jeu et à l’absence absolue de jeu au niveau de la vis, le réglage de cette dernière ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu.
Indicateur de position électronique avec précision d'affichage de 0,01 mm et grand écran LCD. Les fonctions reset, dimension incrémentale et offset sont accessibles depuis le clavier.
La durée de vie de la batterie est de 2 ans. La batterie peut être remplacée rapidement et facilement.
L'indicateur de position peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis.
Le principe de construction modulaire des tables de positionnement permet de les combiner aisément avec les accessoires de la même catégorie.
Indicateur de position électronique avec précision d'affichage de 0,01 mm et grand écran LCD. Les fonctions reset, dimension incrémentale et offset sont accessibles depuis le clavier.
La durée de vie de la batterie est de 2 ans. La batterie peut être remplacée rapidement et facilement.
L'indicateur de position peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis.
Le principe de construction modulaire des tables de positionnement permet de les combiner aisément avec les accessoires de la même catégorie.
Indication de dessin
Montage de l’indicateur de position :
a) supérieur (standard)
b) à droite
c) inférieur impossible pour 21124-25
d) à gauche
a) supérieur (standard)
b) à droite
c) inférieur impossible pour 21124-25
d) à gauche
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.