{"product":{"productId":"agid.2205","price":128.23,"name":"Profil en U Fonte grise et aluminium"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Sur demande
Longueurs 800 mm et 1000 mm en fonte grise.
Indication de dessin
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.