Matière
Corps : acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme, F, M C : acier à outils.
Forme K : POM.
Forme E : inox.
Forme O : inox avec surface diamantée.
Forme P : inox surface polyuréthane.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme, F, M C : acier à outils.
Forme K : POM.
Forme E : inox.
Forme O : inox avec surface diamantée.
Forme P : inox surface polyuréthane.
Finition
Corps traité et bruni.
Bille trempée, couleur naturelle.
Insert :
Forme C, F trempé et bruni.
Forme M : avec picots en carbure, bruni.
Forme K : blanc.
Forme E : trempé, naturel.
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Forme P : surface polyuréthane, dureté 60°Shore.
Bille trempée, couleur naturelle.
Insert :
Forme C, F trempé et bruni.
Forme M : avec picots en carbure, bruni.
Forme K : blanc.
Forme E : trempé, naturel.
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Forme P : surface polyuréthane, dureté 60°Shore.
Afficher plus
Afficher moins
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme C, insert acier avec plat, lisse
à partir de
78,62 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme E, insert en inox avec plat, lisse
à partir de
78,04 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme F, insert à picots avec plat, strié
à partir de
89,35 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme K, insert en POM avec plat, lisse
à partir de
78,12 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure
à partir de
89,64 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme O, insert en inox avec revêtement diamanté
à partir de
81,61 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, inserts interchangeables et embase à six pans creux, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane
à partir de
81,35 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme, F, M C : acier à outils.
Forme K : POM.
Forme E : inox.
Forme O : inox avec surface diamantée.
Forme P : inox surface polyuréthane.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme, F, M C : acier à outils.
Forme K : POM.
Forme E : inox.
Forme O : inox avec surface diamantée.
Forme P : inox surface polyuréthane.
Finition
Corps traité et bruni.
Bille trempée, couleur naturelle.
Insert :
Forme C, F trempé et bruni.
Forme M : avec picots en carbure, bruni.
Forme K : blanc.
Forme E : trempé, naturel.
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Forme P : surface polyuréthane, dureté 60°Shore.
Bille trempée, couleur naturelle.
Insert :
Forme C, F trempé et bruni.
Forme M : avec picots en carbure, bruni.
Forme K : blanc.
Forme E : trempé, naturel.
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Forme P : surface polyuréthane, dureté 60°Shore.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages
Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Indication de dessin
Forme C : insert acier avec plat, lisse
Forme E : insert Inox avec plat, lisse
Forme F : insert à picots avec plat, strié
Forme K : insert en POM avec plat, lisse
Forme M : insert à picots avec plat, strié en carbure
Forme O : insert en Inox avec revêtement diamanté
Forme P : insert en Inox avec revêtement en polyuréthane
Forme E : insert Inox avec plat, lisse
Forme F : insert à picots avec plat, strié
Forme K : insert en POM avec plat, lisse
Forme M : insert à picots avec plat, strié en carbure
Forme O : insert en Inox avec revêtement diamanté
Forme P : insert en Inox avec revêtement en polyuréthane