{"product":{"productId":"agid.2336","price":140.64,"name":"Vérin magnétique à surface d\u2019appui plate, alliage léger"},"currency":"EUR"}
Matière
Alliage léger (résistance à la traction : 400 N / mm²).
Vis : acier de traitement.
Vis : acier de traitement.
Finition
Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Alliage léger (résistance à la traction : 400 N / mm²).
Vis : acier de traitement.
Vis : acier de traitement.
Finition
Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Nota
Convient aussi bien pour les applications horizontales que verticales. La semelle magnétique permet un positionnement exact de la pièce dans le sens vertical.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
2) Semelle magnétique
2) Semelle magnétique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.