{"product":{"productId":"agid.2357","price":349.63,"name":"Cale réglable en hauteur"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement et fonte GS.
Finition
Traité et bruni. Surface d’appui de la cale : rectifié.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement et fonte GS.
Finition
Traité et bruni. Surface d’appui de la cale : rectifié.
Nota
Réglage sensitif, grâce à la vis moletée ou une clé à six pans. Translation verticale sans déplacement latéral. Convient tout particulièrement pour le positionnement ou l’usinage de pièces lourdes. Une tête bombée 02210-01 est fournie avec chaque cale réglable en hauteur.
H min est atteinte avec le démontage de la plaque de base.
H min est atteinte avec le démontage de la plaque de base.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.