{"product":{"productId":"agid.24183","price":14.3,"name":"Glissières télescopiques en acierpour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 50 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 50 kg, forme A
à partir de
€20.43
hors TVA
hors frais d’envoi
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 50 kg, forme B
à partir de
€28.70
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Forme B :
Avec enclenchement en position ouverte.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Forme B :
Avec enclenchement en position ouverte.
Avantages
Enclenchement en position ouverte et fermée
Déconnexion frontale
Coulissage aisé
Déconnexion frontale
Coulissage aisé
Indication de dessin
1) Trou de fixation pour 21334-30-10250 et 21334-30-20250 non présent
Accessoire
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques 21335-80