{"product":{"productId":"agid.24187","price":32.42,"name":"Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 60 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Montage
Montage à baïonnette.
Avantages
Montage à baïonnette
Enclenchement en position fermée
Déconnexion frontale
Enclenchement en position fermée
Déconnexion frontale
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.