{"product":{"productId":"agid.4452","price":1781.96,"name":"Module linéaire pneumatique avec trois guidages cylindriques"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base et plaques de raccordement EN AW-5754. Arbres de guidage en acier.
Finition
Corps de base avec protection anticorrosive. Plaque de raccordement anodisé. Arbre de guidage trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base et plaques de raccordement EN AW-5754. Arbres de guidage en acier.
Finition
Corps de base avec protection anticorrosive. Plaque de raccordement anodisé. Arbre de guidage trempé.
Nota
Modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien dotés de trois tiges de précision en acier et de douilles de guidage à billes avec racleur. Actionnement par un vérin à double effet. Tous les taraudages de fixation sont renforcés. Les amortisseurs et détecteurs disponibles en accessoires peuvent être intégrés au montage. Reproductibilité totale grâce à la structure fixe. Des combinaisons de montage de toutes dimensions et toutes courses sont possibles sans plaques d‘adaptation. Possibilité d’obtenir une répétitivité haute précision de l’ordre de ±0,01 mm. Les données de charge sont indiquées uniquement pour les tables centrées.
Plage de température
+5 °C jusqu’à +80 °C.
Sur demande
Avec cartouche de blocage du piston pour sécuriser la position.
Accessoire
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.