{"product":{"productId":"agid.4631","price":199.4,"name":"Disque rotatif"},"currency":"EUR"}
Matière
Support de base et disque rotatif : alliage d’aluminium.
Arbre : Inox.
Arbre : Inox.
Finition
Corps de base et disque rotatif anodisés.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Support de base et disque rotatif : alliage d’aluminium.
Arbre : Inox.
Arbre : Inox.
Finition
Corps de base et disque rotatif anodisés.
Nota
On peut tourner la partie supérieure sur le support de base en desserrant le levier de serrage. Rotation à 360°. La partie supérieure s‘enclencle tous les 90 degrés (21150-25 tous les 45°). Le dispositif d‘indexage est constitué d‘un poussoir à billes pouvant être enlevé facilement. Une échelle à 2° permet d'effectuer un réglage précis de l'angle. Grâce au principe de construction modulaire du disque rotatif, celle-ci se combine aisément avec les accessoires de sa catégorie.
Indication de dessin
1) Trou d’insertion pour les écrous
2) Les écrous DIN 934 (8X) peuvent être inséré M (D4)
3) Chambrages selon DIN 974-1 (D4)
2) Les écrous DIN 934 (8X) peuvent être inséré M (D4)
3) Chambrages selon DIN 974-1 (D4)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.