FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Support de base et table circulaire : alliage d’aluminium anodisé.
Vis : acier.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Finition
Jeu radial de l’axe de rotation < 0,015 mm,
jeu axial de l’axe de rotation < 0,02 mm,
Répétabilité < 0,05°.
Vis autobloquante.
Nota
Plage de réglage 360°, sans butée de fin de course.
Echelle de graduation à 10 graduations.
Ratio de transmission :
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1

Grâce au principe de construction modulaire de la table circulaire, celle-ci se combine aisément avec les autres tables de sa catégorie.
Indication de dessin
Tous les chambrages selon DIN 74-Bm (D6)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté