FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière

Corps du chariot : zinc.
Eléments de glissements : iglidur® J.
Rail de guidage : aluminium extrudé EN AW-6060.

Finition
Aluminium : anodisé dur, 50 µm. Dureté 500 HV.
Nota

Les guidages linéaires sont résistant à la corrosion et fonctionnent à sec sans entretien. Les éléments de glissements en iglidur® J sont résistant à l‘usure et interchangeables. Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C. Encombrement réduit.


** Indiquer la longueur L2 = 12 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.

D'autres clients ont également acheté