{"product":{"productId":"agid.4704","price":47.68,"name":"Chariot de guidage à rouleaux exécution compacte et massive"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Palier fixe, exécution compacte
à partir de
47,68 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Palier fixe, exécution massive
à partir de
72,58 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Palier flottant, version massive
à partir de
86,16 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Le chariot de guidage à rouleaux présente un faible coefficient de frottement, ce qui explique sa facilité de fonctionnement. Les rouleaux bénéficient d'une lubrification permanente et possèdent une étanchéité 2Z (couvercle anti-poussière). Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée. La version compacte est équipée d'un racleur en matière plastique pour le nettoyage des voies de roulement. Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.