Matière
Acier à roulement.
Finition
Zingué.
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Rails de guidage à rouleaux forme A pour palier fixe
à partir de
37,86 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Rails de guidage à rouleaux forme B pour palier flottant
à partir de
37,86 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier à roulement.
Finition
Zingué.
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Remarque
Vis de fixation comprises dans la livraison.
Nota
Rails de guidage compacts à profil en C avec voies de roulement trempées sur l'intérieur. Le système reste silencieux même sous contraintes élevées. Des vis de réglage permettent d'aligner le rail lors du montage. Afin d'obtenir les caractéristiques de fonctionnement optimales, une lubrification est nécessaire entre la voie de roulement et le rouleau. Cette lubrification protège également les voies de roulement rectifiées contre la corrosion.
Sur demande
Longueurs jusqu'à 4080 mm au maximum.