FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Corps : Inox 1.4034.

Billes : Inox 1.4034.

Pièces de renvoi en plastique.

Finition
Naturel.
Nota
Chariot de guidage miniature standard à guidage par recirculation de billes selon la précision N sans précontrainte (Z0). Joint d‘étanchéité des deux côtés. Système à recirculation de billes à 4 points de contact à 45° et 2 circuits de billes par chariot, permettant de supporter uniformément les charges dans toutes les directions. Accélération max. : 80 m/s². Vitesse de déplacement max. : 3 m/s. Résiste à des températures de -20 °C à +80 °C.
Attention
Utiliser systématiquement le rail de guidage correspondant ; dans le cas contraire, le maintien des billes dans le chariot n'est pas garanti.
Indication de dessin
1) Bord de butée rectifié
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté