{"product":{"productId":"agid.4764","price":34.39,"name":"Palier linéaire à billes avec compensation de désalignement angulaire"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps : plastique. Plaques de voie de roulement : acier à roulement. Billes : acier.
Afficher plus
Afficher moins
Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, fermé
à partir de
€34.39
hors TVA
hors frais d’envoi
Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, ouverte
à partir de
€40.74
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps : plastique. Plaques de voie de roulement : acier à roulement. Billes : acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec compensation de désalignement angulaire automatique. Joint d‘étanchéité des deux côtés. Ces paliers sont constitués d‘un corps en plastique dans lequel les plaques de voie de roulement en acier sont clipsés. Le corps en plastique protège le joint d‘étanchéité. Le joint d‘étanchéité est en matière polyamide spéciale avec des coefficients de frottement faibles. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.