|
|
20300Axes linéaires avec entraînement à courroie dentée et guidage... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en aluminium extrudé. Logements et chariot en aluminium. Rail de guidage profilé et chariot de guidage en acier. Courroie dentée en polyuréthane avec armature en acier.Finition :Corps de base anodisé naturel. Logements et chariot anodisés noir. Voies de roulement des rails de guidage trempées et rectifiées.Nota :Des axes linéaires à courroie dentée compactes et faciles d'utilisation. Le corps de base est en aluminium extrudé et intègre un guidage sur rail profilé. Le guidage à bille sur rail est extrêmement précis et dispose de charges de bases importantes et constantes dans toutes les directions, il s'use faiblement et offre un fonctionnement optimal lors du déplacement de lourdes charges.
Le profilé aluminium possède sur ses faces externes des rainures entièrement compatibles avec nos profilés standard et leurs accessoires. Les détecteurs de proximité peuvent être positionnés et fixés dans la rainure en T supérieure. Le profilé aluminium est intégralement compatible avec nos profilés standard de la série I.
La courroie dentée avec armature en acier permet une transmission de puissance élevée avec des charges alternées, tout en offrant une bonne précision de positionnement, une usure réduite et une émission de bruit faible. La courroie dentée vient s'insérer dans des rainures de guidage sur la face supérieure du profilé aluminium offrant ainsi une protection anti-poussières aux éléments de guidage internes.
Grâce à sa structure symétrique, l'axe linéaire permet le montage de moteurs et d'entraînement sur les quatre extrémités des logements de palier. Les extrémités libres des axes non utilisés sur le logement de palier peuvent être fermés à l'aide du bouchon obturateur 20300 disponible en option.
Sur la face supérieure du chariot, on trouve à chaque trou taraudé un point de centrage supplémentaire. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.Données techniques :Indice de protection IP50.Plage de température :-20 °C - +70 °C.Sur demande :Autres longueurs (course S max. 4000 mm)Accessoires :Bouchon obturateur. Table rainurée, kit de motorisation, kit de synchronisation et détecteur de proximité, voir tableau.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Course S | Référence | Taille | Largeur de la rainure | A | B | D | D1 | D4 | D5 | D6 | D7 | E1 | E2 | E3 | E4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Course S | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
200 | 20300-1060X0200 | 60 | 6 | 60 | 25 | 17 | 52 | M4 | 7 | M6 | 10 | 6,2 | 16,3 | 3 | 9,75 | 550 | 180 | 45 | 30 | 29 | 200 | | | 0,00 € | | 500 | 20300-1060X0500 | 60 | 6 | 60 | 25 | 17 | 52 | M4 | 7 | M6 | 10 | 6,2 | 16,3 | 3 | 9,75 | 850 | 180 | 45 | 30 | 29 | 500 | | | 0,00 € | | 1000 | 20300-1060X1000 | 60 | 6 | 60 | 25 | 17 | 52 | M4 | 7 | M6 | 10 | 6,2 | 16,3 | 3 | 9,75 | 1350 | 180 | 45 | 30 | 29 | 1000 | | | 0,00 € | | 1500 | 20300-1060X1500 | 60 | 6 | 60 | 25 | 17 | 52 | M4 | 7 | M6 | 10 | 6,2 | 16,3 | 3 | 9,75 | 1850 | 180 | 45 | 30 | 29 | 1500 | | | 0,00 € | | 300 | 20300-1080X0300 | 80 | 8 | 80 | 30 | 24 | 76 | M6 | 10 | M8 | 13 | 8 | 20 | 4,5 | 12,25 | 760 | 240 | 60 | 40 | 45 | 300 | | | 0,00 € | | 500 | 20300-1080X0500 | 80 | 8 | 80 | 30 | 24 | 76 | M6 | 10 | M8 | 13 | 8 | 20 | 4,5 | 12,25 | 960 | 240 | 60 | 40 | 45 | 500 | | | 0,00 € | | 1000 | 20300-1080X1000 | 80 | 8 | 80 | 30 | 24 | 76 | M6 | 10 | M8 | 13 | 8 | 20 | 4,5 | 12,25 | 1460 | 240 | 60 | 40 | 45 | 1000 | | | 0,00 € | | 1500 | 20300-1080X1500 | 80 | 8 | 80 | 30 | 24 | 76 | M6 | 10 | M8 | 13 | 8 | 20 | 4,5 | 12,25 | 1960 | 240 | 60 | 40 | 45 | 1500 | | | 0,00 € | |
Référence | Taille | Répé- tabilité | Vitesse max. m/s | accélération max. m/sec. | Masse du chariot kg | Masse pour course 0 kg | Masse pour course 1000 mm kg | Fx N | Fy dynamique N | Fz dynamique N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
20300-1060X0200 | 60 | ±0,05 | 3 | 80 | 0,30 | 2,34 | 4,82 | 844 | 1384 | 1384 | | | 0,00 € | | 20300-1060X0500 | 60 | ±0,05 | 3 | 80 | 0,30 | 2,34 | 4,82 | 844 | 1384 | 1384 | | | 0,00 € | | 20300-1060X1000 | 60 | ±0,05 | 3 | 80 | 0,30 | 2,34 | 4,82 | 844 | 1384 | 1384 | | | 0,00 € | | 20300-1060X1500 | 60 | ±0,05 | 3 | 80 | 0,30 | 2,34 | 4,82 | 844 | 1384 | 1384 | | | 0,00 € | | 20300-1080X0300 | 80 | ±0,05 | 5 | 50 | 0,87 | 5,33 | 8,39 | 1572 | 3662 | 3662 | | | 0,00 € | | 20300-1080X0500 | 80 | ±0,05 | 5 | 50 | 0,87 | 5,33 | 8,39 | 1572 | 3662 | 3662 | | | 0,00 € | | 20300-1080X1000 | 80 | ±0,05 | 5 | 50 | 0,87 | 5,33 | 8,39 | 1572 | 3662 | 3662 | | | 0,00 € | | 20300-1080X1500 | 80 | ±0,05 | 5 | 50 | 0,87 | 5,33 | 8,39 | 1572 | 3662 | 3662 | | | 0,00 € | |
Référence | Taille | Mx dynamique Nm | My dynamique Nm | Mz dynamique Nm | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | Type de courroie dentée | Avance mm/tr | Couple à vide Nm | Couple d’entraînement max. M Nm | Charge utile typique kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
20300-1060X0200 | 60 | 8 | 42 | 42 | 43,26 | 57,88 | 32AT5 | 101 | 0,3 | 14 | 15 | | | 0,00 € | | 20300-1060X0500 | 60 | 8 | 42 | 42 | 43,26 | 57,88 | 32AT5 | 101 | 0,3 | 14 | 15 | | | 0,00 € | | 20300-1060X1000 | 60 | 8 | 42 | 42 | 43,26 | 57,88 | 32AT5 | 101 | 0,3 | 14 | 15 | | | 0,00 € | | 20300-1060X1500 | 60 | 8 | 42 | 42 | 43,26 | 57,88 | 32AT5 | 101 | 0,3 | 14 | 15 | | | 0,00 € | | 20300-1080X0300 | 80 | 27 | 146 | 146 | 127,09 | 184,78 | 50AT5 | 146 | 0,7 | 38 | 50 | | | 0,00 € | | 20300-1080X0500 | 80 | 27 | 146 | 146 | 127,09 | 184,78 | 50AT5 | 146 | 0,7 | 38 | 50 | | | 0,00 € | | 20300-1080X1000 | 80 | 27 | 146 | 146 | 127,09 | 184,78 | 50AT5 | 146 | 0,7 | 38 | 50 | | | 0,00 € | | 20300-1080X1500 | 80 | 27 | 146 | 146 | 127,09 | 184,78 | 50AT5 | 146 | 0,7 | 38 | 50 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|