norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Système d’accouplement en polyuréthane, dureté 98° Shore A. Arbre de synchronisation et moyeu de serrage en aluminium. Moyeu expansible en acier. Vis acier.Finition :Naturel.Nota :Le kit de synchronisation permet d'entraîner deux axes linéaires montés en parallèle à l'aide d'un seul moteur.
Les kits de synchronisation sont composés de deux accouplements reliés entre eux par un arbre de synchronisation. Sa longueur est adaptée à la distance entre les arbres. Convient pour des longueurs jusqu'à 3000 mm maximum.
Avantages du système d'accouplement en polyuréthane : - Moyeu expansible montable axialement - Sans jeu et anti-vibratoire - Effort de serrage important - Bonne coaxialité - Solution compacte - Facile à monter - Isolant électrique - Couple nominal jusqu'à 53 NmMontage :Aucun déplacement des arbres menant ou menés n'est nécessaires car l'arbre de synchronisation s'insère complétement pré-montée avec une moitié d'accouplement à chaque extrémité, entre les deux extrémités d'arbres.
Emmancher les moyeux expansibles dans les alésages des arbres d'entraînement des axes linéaires. La liaison solidaire est obtenue en serrant la vis dans le moyeu expansible au couple défini. Introduire les moitiés d'accouplement avec moyeu de serrage et étoile élastomère sur l'arbre de synchronisation. Mettre l'arbre de synchronisation en position et assembler les moitiés d'accouplement au moyen d'un effort manuel minimal. Serrer les vis sur les deux moyeux de serrage au couple défini.Indication de dessin :
X : distance entre les arbres
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.