norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Ressorts de compression hélicoïdaux
Ressorts élastomère
Tampons en caoutchouc
Amortisseurs
Vérins à gaz
26000

Ressorts de compression hélicoïdaux Ressorts...

retour
Nouveautés
  • Vérins à gaz et éléments d'amortissement
Les vérins à gaz sont souvent utilisés dans la technique de construction lorsqu'il faut contrôler, freiner ou déplacer des masses sans mobiliser une trop grande force.

Les vérins à gaz de norelem

En règle générale, les vérins à gaz de norelem sont utilisés pour les mouvements amortis (ouverture, fermeture et ajustement) de couvercles, clapets ou capots. En raison de leur résistance élevée à la corrosion et de leur entretien réduit, les vérins à gaz constituent une solution très confortable pour les constructeurs dans le domaine de la construction mécanique. Les vérins à gaz sont souvent utilisés dans les domaines suivants :

• construction mécanique

• construction de dispositifs

• construction d'installations

• industrie du meuble

• équipements sportifs et de loisirs

• appareils électroménagers

• industrie automobile

• industrie agroalimentaire (version Inox)



Les vérins à gaz de norelem sont remplis avec de l'azote et de l'huile. Pour la version Inox, l'huile répond à la norme 21 CFR 178.3570 de la FDA « Lubricants with incidental food contact ». Les vérins à gaz en Inox peuvent donc être utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Les vérins à gaz supportent des températures de service comprises entre -20 °C et +80 °C. norelem ajuste la pression de gaz des vérins à gaz en fonction des besoins du client. Le client peut ainsi commander chez norelem un produit prêt à installer en passant par le catalogue ou la boutique en ligne. Les forces de poussée du vérin à gaz peuvent également être réduites par la suite en utilisant la vanne de remplissage intégrée. Selon la version, la tige de piston du vérin à gaz est en acier ou en Inox (1.4305). Le diamètre de la tige de piston varie entre 6 et 14 mm. Les courses sont comprises entre 40 et 400 mm. Les vérins à gaz de norelem sont pourvus de taraudages de raccordement des deux côtés. Les pièces de raccordement peuvent ainsi être montées sans problème des deux côtés du vérin. Depuis juin 2018, la gamme très complète de norelem compte également des vérins à gaz en Inox. Les vérins en Inox sont universels.

Les amortisseurs réglables de norelem

Les amortisseurs industriels de norelem absorbent l'énergie d'une masse en mouvement (accélérée) et transforment l'énergie cinétique en chaleur par le biais de la friction du flux d'huile interne. Un amortisseur fonctionne donc selon le principe physique fondamental de la conservation de l'énergie. L'énergie thermique ainsi produite est transmise à ce que l'on appelle le corps de cylindre de l'amortisseur et rejetée dans l'environnement. Les amortisseurs industriels permettent de ralentir de manière rapide et progressive les masses en mouvement. Ils sont donc adaptés à une utilisation dans les dispositifs de manipulation, les modules rotatifs et pivotants, les cylindres linéaires ainsi qu'à de nombreuses autres applications industrielles, en particulier pour l'automatisation.

Les amortisseurs de norelem sont disponibles en acier ou en Inox. Ils sont prêts à installer et ne nécessitent pas d'entretien. Tous les types disposent d'une butée de fin de course intégrée. Les amortisseurs sont en principe disponibles sous forme paramétrable dans notre boutique en ligne et notre catalogue. La particularité des amortisseurs réside dans leur flexibilité, puisqu'ils peuvent être réglés au moyen d'une vis d'arrêt située au fond et s'adaptent donc par ex. à des conditions d'utilisation variées. Les amortisseurs en Inox sont remplis avec une huile alimentaire conforme aux conditions (USDA-H1) relatives à l’industrie alimentaire. La gamme est fabriquée en matériau 1.4404 (corps) et 1.4125 (tige de piston). Les amortisseurs conviennent pour une utilisation dans une plage de température comprise entre -50 °C et +120 °C. Tous les amortisseurs sont équipés d'une butée fixe intégrée. La butée de fin de course peut également être réglée individuellement et ajustée précisément grâce à l'écrou de butée.

Les tampons en caoutchouc de norelem

Les tampons en caoutchouc (également appelés tampons en métal et caoutchouc, silentblocs ou amortisseurs métal-caoutchouc) associent le caoutchouc naturel (élastomère) et un composant métallique tel que l'acier ou l'Inox. En tant que produits standard économiques et simples à intégrer, les tampons en caoutchouc sont principalement utilisés comme amortisseurs de vibrations ou comme tampons de butée. Les tampons en caoutchouc absorbent l'énergie cinétique, réduisant ainsi la pression, la poussée et la vibration (amortissement) dans l'ensemble du système. Les tampons en métal et caoutchouc sont donc fréquemment utilisés lorsqu'il faut absorber des chocs ou des mouvements répétitifs avec une butée de fin de course. Un tampon en caoutchouc réduit significativement l'amplitude de vibration. Dans la pratique, les tampons en caoutchouc sont souvent utilisés comme arrête-portes, amortisseurs de porte ou encore comme pieds de machine. Outre les différentes longueurs de filetage, norelem propose également de nombreuses formes et versions différentes de tampons.

Remarque : Duretés du caoutchouc : dur = 70° Shore moyen = 55° Shore tendre = 45° Shore Température de service : -30 °C à +80 °C. Les tampons en métal et caoutchouc norelem sont conformes à la norme RoHS.

Les ressorts de compression hélicoïdaux de norelem

Les ressorts de compression hélicoïdaux conformes à la norme ISO 10243 sont traités thermiquement afin de leur assurer une durée de vie la plus longue possible. Les ressorts de compression hélicoïadaux autorisent aussi bien des charges alternatives que continues élevées. Les ressorts peuvent être utilisés à des températures de service pouvant atteindre 230 °C. On les retrouve souvent dans l'industrie automobile et la technique de production. norelem propose quatre versions de base de ressorts de compression hélicoïdaux en acier au chrome-silicium :



• Une version verte pour les charges légères
• Une version bleue pour les charges moyennes
• Une version rouge pour les charges lourdes
• Une version jaune pour les charges très lourdes



Les spécifications détaillées se trouvent dans le descriptif technique accessible depuis la fiche produit

Les ressorts élastomère de norelem

Les ressorts élastomère sont souvent utilisés pour amortir les bruits aériens et de structure. Les ressorts ont une capacité de charge très importante et résistent aux graisses et aux huiles. Les ressorts élastomère de norelem sont en principe disponibles avec trois duretés Shore différentes : 70 Shore A (ressorts noirs) / 80 Shore A (ressorts jaunes) / 90 Shore A (ressorts rouges)

Les ressorts élastomère sont économiques, ne nécessitent pas d'entretien et présentent une durée de vie longue. Tous les ressorts de norelem sont conformes à la norme RoHS.

Les tampons profilés de norelem

Les tampons profilés sont des éléments d'amortissement économiques et sans entretien, utilisés comme amortisseurs de fin de course ou comme butées dans les machines-outils, les axes linéaires, les systèmes pneumatiques et les appareils de manutention. Les tampons profilés de norelem sont adaptés aussi bien à une utilisation en continu qu'à un arrêt d'urgence.
Il existe en principe deux versions différentes de tampons : radiaux (souples ou durs) et axiaux (souples ou durs). norelem propose des tampons profilés prêts à installer avec une vis de fixation spéciale. La réduction d'énergie atteint entre 58 et 73 %. Une vitesse d'engagement maximale de 5 m/s permet d'absorber une force dynamique comprise entre 870 et 35 190 Newton. Les tampons profilés résistent à l'eau de mer, aux produits chimiques et aux microbes. Leur matériau n'absorbe pas d'eau. On n'observe donc pas de gonflement de l'élastomère co-polyester. Le matériau présente une dureté Shore de 55D.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83