norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Finition :Charnière noire. Axe : poli.Nota :Sur demande, toutes les charnières peuvent également être proposées avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium (rainure 6, 8 et 10). Elles facilitent le montage, empêchent la charnière de pivoter et la rendent plus solide.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27850 Charnière dégondable en thermoplastique, à gauche 207 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 325 kB

Dessins

Charnière dégondable en thermoplastique, à gauche

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27850-1251515521515262648286,66149625425 0,00 €
27850-125151855,51517,52629,548286,66149700500 0,00 €
27850-125152061,515202635,548286,66149700400 0,00 €
27850-125152364,51522,52638,548286,66149800350 0,00 €
27850-125152569,515252643,548286,66149800325 0,00 €
27850-125152874,51527,52648,548286,66149800320 0,00 €
27850-125153383,51532,52657,548286,66149800240 0,00 €
27850-130181555,517,51529,52648286,66149750450 0,00 €
27850-13018185917,517,529,529,548286,66149750500 0,00 €
27850-13018206517,52029,535,548286,66149750400 0,00 €
27850-13018236817,522,529,538,548286,66149800350 0,00 €
27850-13018257317,52529,543,548286,66149800350 0,00 €
27850-13018287817,527,529,548,548286,66149800350 0,00 €
27850-13018338717,532,529,557,548286,66149800240 0,00 €
27850-135201561,5201535,52648286,66149750400 0,00 €
27850-1352018652017,535,529,548286,66149750500 0,00 €
27850-135202071202035,535,548286,66149750400 0,00 €
27850-1352023742022,535,538,548286,66149800350 0,00 €
27850-135202579202535,543,548286,66149800350 0,00 €
27850-1352028842027,535,548,548286,66149900350 0,00 €
27850-1352033932032,535,557,548286,66149800240 0,00 €
27850-140231564,522,51538,52648286,66149650425 0,00 €
27850-14023186822,517,538,529,548286,66149750500 0,00 €
27850-14023207422,52038,535,548286,66149750400 0,00 €
27850-14023237722,522,538,538,548286,66149800400 0,00 €
27850-14023288722,527,538,548,548286,66149800350 0,00 €
27850-14023339622,532,538,557,548286,66149800240 0,00 €
27850-145251569,5251543,52648286,66149650425 0,00 €
27850-1452518732517,543,529,548286,66149750500 0,00 €
27850-145252079252043,535,548286,66149700400 0,00 €
27850-1452523822522,543,538,548286,66149800350 0,00 €
27850-145252587252543,543,548286,66149800325 0,00 €
27850-1452528922527,543,548,548286,66149800320 0,00 €
27850-14525331012532,543,557,548286,66149800240 0,00 €
27850-150281574,527,51548,52648286,66149650425 0,00 €
27850-15028187827,517,548,529,548286,66149750500 0,00 €
27850-15028208427,52048,535,548286,66149700400 0,00 €
27850-15028238727,522,548,538,548286,66149800350 0,00 €
27850-15028259227,52548,543,548286,66149800325 0,00 €
27850-15028289727,527,548,548,548286,66149800320 0,00 €
27850-150283310627,532,548,557,548286,66149800240 0,00 €
27850-160331583,532,51557,52648286,66149650425 0,00 €
27850-16033188732,517,557,529,548286,66149750500 0,00 €
27850-16033209332,52057,535,548286,66149700400 0,00 €
27850-16033239632,522,557,538,548286,66149800350 0,00 €
27850-160332510132,52557,543,548286,66149800325 0,00 €
27850-160332810632,527,557,548,548286,66149900320 0,00 €
27850-160333311532,532,557,557,548286,66149900240 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83