|
|
27853Charnière en thermoplastique avec fonction de serrage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Charnière thermoplastique PA, renforcé de fibre de verre. Axe : acier. Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.Finition :Charnière noire. Axe zingué. Manette indexable noire. Mécanique noire zinguée.Nota :Les charnières peuvent être serrées à l'aide de manette indexable dans chaque position.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies. Sur demande :Les charnières sont disponibles avec broches-guides pour profilés aluminium (rainure 6, 8 et 10). Combinaisons possibles de différentes longueurs A1 et A2.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | F1 N | F2 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27853-251515 | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 500 | 380 | | | 0,00 € | | 27853-301818 | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 700 | 400 | | | 0,00 € | | 27853-352020 | 72 | 20 | 20 | 36 | 36 | 48 | 700 | 400 | | | 0,00 € | | 27853-402323 | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 750 | 450 | | | 0,00 € | | 27853-452525 | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 750 | 450 | | | 0,00 € | | 27853-502828 | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 800 | 425 | | | 0,00 € | | 27853-603333 | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 850 | 175 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|