|
|
27750Tampon chapeau Type H2 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6. Caoutchouc naturel élastomère, dureté 40° ou 60° Shore A.Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons chapeau amortissants possèdent une grande élasticité radiale et axiale et offrent une excellente absorption des chocs. La forme particulière des ces tampons limite les bruits et absorbe les petites vibrations des machines et modules. Ils conviennent spécialement pour le montage d'instruments fragiles et de petits appareillages.
Les pièces ne doivent subir aucune contrainte en traction.Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27750-03502040 | Dureté 40° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,034 | | | 0,00 € | | 27750-05002540 | Dureté 40° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,2 | | | 0,00 € | | 27750-07003540 | Dureté 40° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,39 | | | 0,00 € | | 27750-08504040 | Dureté 40° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 0,68 | | | 0,00 € | | 27750-09004540 | Dureté 40° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 1,28 | | | 0,00 € | | 27750-13006340 | Dureté 40° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 2,7 | | | 0,00 € | | 27750-18008540 | Dureté 40° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 3,7 | | | 0,00 € | | 27750-03502060 | Dureté 60° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,09 | | | 0,00 € | | 27750-05002560 | Dureté 60° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,49 | | | 0,00 € | | 27750-07003560 | Dureté 60° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,78 | | | 0,00 € | | 27750-08504060 | Dureté 60° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 1,45 | | | 0,00 € | | 27750-09004560 | Dureté 60° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 2,15 | | | 0,00 € | | 27750-13006360 | Dureté 60° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 4,9 | | | 0,00 € | | 27750-18008560 | Dureté 60° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 7,35 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|