|
|
27796Pieds réglables de forme hexagonale |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Polyéthylène. Vis en acier.Nota :Pied réglable avec embase de forme hexagonale Version rigide.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 | H | H1 | L | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27796-2006X020 | M6 | 7 | 27 | 20 | 20 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27796-2006X030 | M6 | 7 | 37 | 30 | 20 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27796-2006X040 | M6 | 7 | 47 | 40 | 20 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27796-2006X050 | M6 | 7 | 57 | 50 | 20 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27796-2008X020 | M8 | 7 | 27 | 20 | 20 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-2008X030 | M8 | 7 | 37 | 30 | 20 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-2008X040 | M8 | 7 | 47 | 40 | 20 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-2008X050 | M8 | 7 | 57 | 50 | 20 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-2506X020 | M6 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27796-2506X030 | M6 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27796-2506X040 | M6 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27796-2506X050 | M6 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27796-2508X020 | M8 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-2508X030 | M8 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-2508X040 | M8 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-2508X050 | M8 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-2510X020 | M10 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 4 | | | 0,00 € | | 27796-2510X030 | M10 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 4 | | | 0,00 € | | 27796-3008X020 | M8 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-3008X030 | M8 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-3008X040 | M8 | 8 | 48 | 40 | 30 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-3008X050 | M8 | 8 | 58 | 50 | 30 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-3010X020 | M10 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 0,00 € | | 27796-3010X030 | M10 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|