|
|
27657Support de fixation coudé |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4404. Finition :Acier zingué. Inox naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | Résistance N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27657-00810 | acier | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 | | | 0,00 € | | 27657-00816 | acier | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 | | | 0,00 € | | 27657-01016 | acier | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 | | | 0,00 € | | 27657-01316 | acier | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 | | | 0,00 € | | 27657-008101 | acier inoxydable | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 | | | 0,00 € | | 27657-008161 | acier inoxydable | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 | | | 0,00 € | | 27657-010161 | acier inoxydable | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 | | | 0,00 € | | 27657-013161 | acier inoxydable | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 | | | 0,00 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | Résistance N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27657-10410 | acier | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 | | | 0,00 € | | 27657-10610 | acier | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 | | | 0,00 € | | 27657-10616 | acier | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 | | | 0,00 € | | 27657-10816 | acier | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 | | | 0,00 € | | 27657-104101 | acier inoxydable | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 | | | 0,00 € | | 27657-106101 | acier inoxydable | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 | | | 0,00 € | | 27657-106161 | acier inoxydable | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 | | | 0,00 € | | 27657-108161 | acier inoxydable | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 | | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|