norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4404.

Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27659 Support de fixation frontal 175 kB

Dessins (aperçu complet)

Support de fixation frontal

Supports de fixation frontaux forme A

plus d'infos

Dessins

Supports de fixation frontaux forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD

LL1Résistance
N
CAOAcc.PrixCommander
27659-00855acierA883500 0,00 €
27659-01055acierA1093800 0,00 €
27659-01355acierA139,531200 0,00 €
27659-008551acier inoxydableA883500 0,00 €
27659-010551acier inoxydableA1093800 0,00 €
27659-013551acier inoxydableA139,531200 0,00 €

Supports de fixation frontaux forme B

plus d'infos

Dessins

Supports de fixation frontaux forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD

LL1Résistance
N
CAOAcc.PrixCommander
27659-10655acierB674500 0,00 €
27659-10855acierB81151200 0,00 €
27659-106551acier inoxydableB674500 0,00 €
27659-108551acier inoxydableB81151200 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83