norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Finition :polies.
Pièces de montage zinguées.
Nota :Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Pour un raccordement croisé à 90°. Le raccord en croix prémonté peut être positionné et serré directement sur les tubes profilés de Ø30. Grâce aux deux demi-raccords, le raccord en croix peut également être monté ultérieurement sur des constructions existantes afin de les renforcer ou de les étendre.
Contenu de la livraison2 demi-raccords en croix.
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zinguée.
1 écrou autobloquant ISO 10511 - M6, zingué.

L'article est livré prémonté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10901-08 Raccords en croix Ø30 type I 287 kB

Dessins

Raccords en croix Ø30 type I

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83