norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Raccords bout à bout 90° Ø30 type I
avec dispositif anti-rotation
10901-25

Raccords bout à bout 90° Ø30 type I avec dispositif...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Finition :polies.
Pièces de montage zinguées.
Nota :Convient aux tubes ronds et aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Pour un raccordement à angle droit. Les larges arrondis assurent des transitions en douceur pour les raccords à 90°. Ils permettent de réduire le risque de blessure au niveau des coins extérieurs de la structure et d'éviter les dommages causés par les chariots en déplacement.

Le raccord bout à bout possède un dispositif anti-rotation intégré très résistant. Celui-ci assure un alignement précis et durable des tubes profilés de Ø30. En cas de besoin, les dispositifs anti-rotation peuvent être ôtés à l'aide d'un tournevis plat. Ceci est nécessaire pour fixer des tubes ronds de Ø30 dans le raccord bout à bout.
Contenu de la livraison2 demi-raccords bout à bout.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, zinguées.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.

L'article est livré prémonté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10901-25 Raccords bout à bout 90° Ø30 type I avec dispositif anti-rotation 264 kB

Dessins

Raccords bout à bout 90° Ø30 type I
avec dispositif anti-rotation

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83