norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Raccords en croix à bille Ø30 type I
avec dispositif anti-rotation
10901-32

Raccords en croix à bille Ø30 type I avec dispositif...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Finition :polies.
Pièces de montage zinguées.
Nota :Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Pour un raccordement en croix variable. Le raccord à bille en croix peut pivoter à 180° sur tout le pourtour. Il convient donc pour les raccordements dans n'importe quelle position. Il permet un raccordement stable de tubes profilés qui se croisent. Grâce à la bille logée dans une rondelle concave, le raccord peut être tourné dans la position souhaitée et fixé à l'aide d'une seule vis.Le raccord en croix à bille peut également être monté ultérieurement sur des constructions existantes afin de les renforcer ou de les étendre.
Contenu de la livraison2 demi-raccords à bille rotule.
2 demi-raccords à bille rondelle concave.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zinguées.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.

L'article est livré prémonté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10901-32 Raccords en croix à bille Ø30 type I avec dispositif anti-rotation 285 kB

Dessins

Raccords en croix à bille Ø30 type I
avec dispositif anti-rotation

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83