norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Plaque de raccordement et pièces de montage zinguées.Nota :Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Pour le raccordement à angle droit d'un tube profilé avec un profilé aluminium de type I avec rainure 8.

Fixation par vis M6 dans le tube profilé de Ø30 en utilisant un insert fileté M6.
Contenu de la livraisonKit pou rainure 6 :
1 plaque de raccordement en T D30.
2 tasseaux - rainure 6 - M6.
2 vis DIN 7991 - M6 x 12.
1 vis DIN 7991 - M6 x 20.

Kit pour rainure 8 :
1 plaque de raccordement en T D30.
1 tasseau double - rainure 8 - 2x M6.
2 vis DIN 7991 - M6 x 14.
1 vis DIN 7991 - M6 x 20.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10905 Plaques de raccordement Ø30 type I 197 kB

Dessins

Plaques de raccordement Ø30 type I

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83