norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Collier en acier.
Douille entretoise en plastique PA, renforcé de fibre de verre.
Vis en acier.
Finition :Collier zingué.
Douille entretoise grise similaire à RAL 7042.
Vis zinguées.
Nota :Pour la fixation de plateaux sur des tubes ronds et des tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Élément de fixation solide pour la fixation de plateaux en panneaux de particules ou en multiplex. Le collier résistant en acier est vissé au tube profilé, assurant ainsi un maintien sûr. Le plateau de table est fixé à l'aide de la vis à bois fournie.

La douille entretoise assure un écartement précis, de sorte que le plateau de table repose par affleurement sur les raccords de la structure tubulaire. Tout est ainsi au même niveau.

Conseil : pour combler l'espace entre le plateau de table et le tube profilé, on peut recourir au profil de glissement de Ø30.
Contenu de la livraison1 collier.
1 douille entretoise.
1 vis à bois 6 x 25, zinguée.
2 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16, zinguées.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10908-13 Fixations de plateau Ø30 type I 305 kB

Dessins

Fixations de plateau Ø30 type I

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83