norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique PVC-U.Finition :Gris similaire à RAL 7042.Nota :Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Profil de glissement résistant à l'usure avec friction réduite pour un transport facile des marchandises. En outre, les profils de glissement peuvent également être utilisées pour protéger les appuis et les butées, ou comme glissières de guidage.

Le profil de glissement est clipsé sur les tubes profilés de Ø30 sans outil.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10915 Profils de glissement Ø30 type I 146 kB

Dessins

Profils de glissement Ø30 type I

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83