|
|
96390_AChaînettes, forme A, simples |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Chaînette en laiton ou inox.Nota :En l’absence d’indication de longueur, nos chaînes sont livrées en longueur 1000 mm.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Forme | Finition 1 | Matière du corps de base | L | Filtre |
---|
96390-00X | A | simple | laiton | 160/320/500/1000 | | 96390-01X | A | simple | acier inoxydable | 160/320/500/1000 | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|