|
|
Petits convoyeurs à bande |
retour |
|
Petits convoyeurs à bande
De petits convoyeurs à bande avec entraînement interne viennent compléter la gamme de produits de norelem. L'entraînement interne du convoyeur à bande, composé d'un moteur et d'un régulateur, fonctionne avec une tension électrique de 24 volts. Grâce à l'entraînement interne, un espace de montage réduit est suffisant. Ces convoyeurs à bande ne présentent pas non plus d'arêtes gênantes. |
Les petits convoyeurs à bande sont utilisés dans la construction d'installations ou de machines spéciales. Ils servent alors à introduire et à retirer les très petites pièces. Les utilisateurs ont également la possibilité d'utiliser un profilé aluminium de type B comme support de convoyeur à bande. |
norelem propose par défaut des petits convoyeurs à bande d'une largeur de courroie comprise entre 60 et 200 mm et d'une longueur comprise entre 520 et 1 500 mm. Des solutions spécifiques sont également disponibles à la demande du client. |
|
|
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|