|
|
27884-90Charnières à tige en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée en PA. Entretoise en PA. Tige en acier.Finition :Poignée verte. Entretoise noire. Tige zinguée.Nota :Les charnières à tige avec poignée à ressort conviennent pour les portes intérieures. Ces charnières ne sont pas visibles de l'utilisateur. Elles peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche. L'angle d'ouverture de ces charnières est de 120°.
La porte peut être montée et démontée facilement grâce à la tige à ressort.
Les charnières à tige peuvent également être utilisées comme doigts d'arrêt.Montage :1. Le montage s'effectue en enfonçant le doigt d'arrêt dans la poignée sans utiliser d'outil. 2. Démontage de la porte. 3. Porte montée. 4. Information : Un creux dans l'ouverture de montage permet d'adapter l'espace entre deux composants. La plage de serrage (S) est comprise entre 0 et 4 mm.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|